×

Tankanbaufilter / Rücklauffilter


Die Tankanbau-Rücklauffilter sind konzipiert zum Aufbau auf Flüssigkeitsbehältern einer Hydraulik- oder Schmieranlage. Sie dienen der Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten und werden auch als Befüll- oder Nebenstromfilter eingesetzt.

  • Nenngröße 0040 … 2500
  • Betriebsdruck, max. 10 bar
  • Volumenstrom, max. 1680 l/min
  • Anschluss G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
  • Nenngröße 0040 … 2500
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 10 bar
  • Volumenstrom, max. 1680 l/min
  • Anschluss G1 1/2, G1 1/2, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
  • Nenngröße 0101 … 1051
  • Geräteserie 2X
  • Betriebsdruck, max. 25 bar
  • Anschluss G1, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 05:15:23