×

Tankanbau-Rücklauffilter

10 TE(N)


  • Nenngröße 0040 … 2500
  • Betriebsdruck, max. 10 bar
  • Volumenstrom, max. 1680 l/min
  • Anschluss G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Abmessungen
Wartung
Informationen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-06-05 13:04:47