×

Tankanbau-Rücklauffilter mit Filterelement nach Bosch Rexroth Standard

25TE


  • Nenngröße 0101 … 1051
  • Geräteserie 2X
  • Betriebsdruck, max. 25 bar
  • Anschluss G1, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Wartung
Zubehör
Zertifizierung
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-06-05 13:38:54