Außenzahnradmotoren sind die kostengünstige Alternative für rotatorische Antriebe bis etwa 50 kW. Die Motoren sind für eine Drehrichtung oder reversierbar für den 2- und 4-Quadrantenbetrieb lieferbar.
Produktsuche
Außenzahnradmotoren
- Plattform B
- Konstantes Schluckvolumen
- Nenngröße 2.5 … 7.1
- Dauerdruck bis 220 bar
- Intermittierender Druck bis 250 bar
- Plattform F
- Konstantes Schluckvolumen
- Nenngröße 8 … 28
- Dauerdruck bis 250 bar
- Intermittierender Druck bis 280 bar
- Plattform N
- Konstantes Schluckvolumen
- Nenngröße 20 … 36
- Dauerdruck bis 250 bar
- Intermittierender Druck bis 280 bar
- Plattform G
- Konstantes Schluckvolumen
- Nenngröße 22 … 45
- Dauerdruck 250 bar
- Intermittierender Druck 280 bar