The Beast – entfesseln Sie unglaubliche Leistung

Hägglunds Antriebe, hydraulischer Motor, Direktantrieb, hohes Drehmoment, niedrige Drehzahl

Dürfen wir vorstellen?: Die neue Motorenbaureihe Hägglunds CA 10-40 von Bosch Rexroth

Die neue Motorenbaureihe ist für spezifische Drehmomente unter 50 Nm/bar ausgelegt. Durch eine Verkleinerung des Motordurchmessers und eine Weiterentwicklung der Rotationsgruppe bei gleicher Leistung verfügt der Hägglunds CA 10-40 über die höchste Leistungsdichte am Markt.

Der Hägglunds CA 10-40 vereint unschlagbare Kraftdichte mit den klassischen Vorteilen der Hägglunds Radialkolbenmotoren: Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen arbeiten sie besonders zuverlässig und widerstehen selbst großen Stoßbelastungen und abrupten Stopps.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Erfahren Sie, wie die Hägglunds CA 10-40 Motoren die Produktivität und Effizienz in Ihren Anwendungen erhöhen.

Hier finden Sie den richtigen Ansprechpartner vor Ort.
Oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: thebeast@boschrexroth.com

Download

Datenblatt CA 10-40

Broschüre „The Beast“

Presseinformation

 
 
 

DER INNOVATIONSMOTOR SIND SIE

HÄGGLUNDS TREIBT DIE BRANCHEN AN

 
Hägglunds Antriebe: hydraulische Motoren mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen

Ihre Anforderungen sind der Ausgangspunkt für unsere Neuentwicklungen. Unsere Spezialisten erstellen Hägglunds Antriebslösungen für Ihre spezifischen Anwendungsfelder. Leistungsstärke, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die einheitliche Basis aller Radialkolbenmotoren.

Hägglunds Antriebe: hydraulische Motoren mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen

Hägglunds Motoren kommen in vielen Branchen zum Einsatz. Durch die gezielte Auslegung auf hohe Leistungsdichten eignen sich die kompakten Antriebe vor allem für die Kunststoffindustrie. Spezifische Versionen für die Marine- und Offshore-Industrie, für mobile Anwendungen und die Recycling-Industrie sind in der Entwicklung.

 

HÄGGLUNDS-MOTOREN SPAREN ENERGIE

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN MIT HÄGGLUNDS

 
Hägglunds Antriebe: hydraulische Motoren mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen

Energieeffiziente Lösungen schonen die Umwelt und sparen Energiekosten. Auch bei Hydraulikmotoren setzen Anwender mehr und mehr auf perfekt dimensionierte effiziente Lösungen. Die Hägglunds CA Motorbaureihe erfüllt diese Anforderung in besonderem Maße.

Hägglunds Antriebe: hydraulische Motoren mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen

Jede Anwendung stellt ihre ganz eigenen Anforderungen an einen Motor. Speziell für hohe Leistungen bei wenig Bauraum hat Bosch Rexroth die Radialkolbenmotoren Hägglunds CA 10-40 entwickelt.