Ihre Vorteile

Hägglunds-Motoren, Direktantrieb, Energieeinsparung, niedrige Lebenszykluskosten

Welche Vorteile bieten die Hägglunds CA Motoren?

Ihre Anforderungen sind der Ausgangspunkt für unsere Neuentwicklungen. Auch „The Hidden Beast“ ist so entstanden: Ein Hersteller aus der Kunststoffbranche benötigte einen Hydraulikmotor der kleiner, stärker, zuverlässiger und energieeffizienter als bisherige Lösungen am Markt ist. Und genau das haben wir umgesetzt.

Das Ergebnis ist unsere neue Motorenbaureihe Hägglunds CA 10-40. Deutlich stärker, kleiner, effizienter und flexibler, erzielt die neue Baureihe höchste Kraftdichte und die maximale Drehzahl bei vollem Drehmoment.

„The Hidden Beast“ bietet der Kunststoffindustrie und künftig auch der Marine- und Offshore-Industrie, mobilen Anwendungen und der Recycling-Industrie einzigartige Vorteile.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Erfahren Sie, wie die Hägglunds CA 10-40 Motoren die Produktivität und Effizienz in Ihren Anwendungen erhöhen.

Hier finden Sie den richtigen Ansprechpartner vor Ort.
Oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: thebeast@boschrexroth.com

Download

Datenblatt CA 10-40

Broschüre „The Beast“

Presseinformation

 
 

Heben Sie Ihre Kunststoffspritzgießmaschine auf ein neues Leistungsniveau.


 

UNSCHLAGBARE KRAFTDICHTE

Durch eine Verkleinerung des Motordurchmessers und die Weiterentwicklung der Rotationsgruppe bei gleichen Leistungsdaten erzielt „The Hidden Beast“ die höchste Leistungsdichte am Markt. Maximale Drehzahl und volles Drehmoment können gleichzeitig und ohne zeitliche Begrenzung erzeugt und aufrecht erhalten werden.

Maximale Drehmomente von 1.945 bis 9.720 Nm in Verbindung mit Motorgewichten von nur 46 bis 95 kg führen zu einem einzigartigen Verhältnis von Leistung zu Gewicht von bis zu 3,3 kW/kg.

ERSTKLASSIGE EFFIZIENZ

Die Hägglunds CA 10-40 Motoren geben Effizienz einen neuen Namen. Aufgrund der geringen hydromechanischen Verluste benötigen die Motoren weniger Energie, auch im oberen Drehzahlbereich. Im Vergleich zu anderen Lösungen am Markt stellt der Motor 10 bis 15 Prozent mehr Drehmoment bei gleicher Eingangsleistung zur Verfügung.

 

EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT

Die 14 Motorgrößen basieren auf nur zwei unterschiedlichen mechanischen Anschlussschnittstellen. Anpassungen an veränderte Anforderungen sind daher einfach umsetzbar. Die Grundkonstruktion einer Maschine muss bei einem Upgrade auf einen neuen Motor nicht mehr angepasst werden. Zudem ermöglicht die feine Abstufung der Schluckvolumina eine exakte Dimensionierung und eine optimale Auslegung in Bezug auf die eingesetzte Pumpengröße. Der Motor benötigt so deutlich weniger Bauraum.

STARKE LEISTUNG

Der Motor verfügt über die höchste Leistungsdichte am Markt. Die perfekte Auslegung der Nockenringprofile sorgt für ein konstantes Drehmoment und eine ideale Kräftebilanz, die Geräusche und Vibrationen minimiert.

Die Hägglunds CA Motoren greifen bewährte Konstruktionselemente der Baureihe Hägglunds CBM auf und wurden ausführlich getestet.

 
 
Hägglunds Antriebe: hydraulische Motoren mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen
Hägglunds Antriebe: hydraulische Motoren mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen
Hägglunds Antriebe: hydraulische Motoren mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen