Hägglunds CBM

Inhalt

Die Anforderungen wachsen. Aber die Fristen sowie die Energie und Ressourcen werden schrumpfen, die Ihnen für die Arbeit zur Verfügung stehen. Mit dem Direktantrieb von Hägglunds CBM von Bosch Rexroth sind Sie leichter einen Schritt voraus.

Der Hägglunds-CBM-Motor hat 50 % mehr Drehmoment und ist 50 % kleiner und leichter als sein Vorgänger. Er hat alle Vorzüge eines Direktantriebs. Volles Drehmoment von Null, Schutz vor Belastungen und Vier-Quadranten-Betrieb gehören ebenfalls zum gleichen kleinen Paket.

Vom Industrie- bis zum Offshorebereich – der Motor ist eine geniale Lösung, damit auch Sie mehr mit weniger ausführen können