Hägglunds CBM

Inhalt

Mit einem maximalen Drehmoment von 2.000 kNm ist Hägglunds CBM einfach der stärkste Direktantrieb auf dem Markt.

Dieser leistungsstarke Direktantrieb bringt mehr Leistung bei weniger Aufwand. Mit 50 % mehr Drehmoment und bis zu 50 % weniger Gewicht als das Vorgängermodell bietet Hägglunds-CBM-Motor ein herausragendes Drehmoment-Gewicht-Verhältnis.

Hägglunds-CBM-Motor bietet volles Drehmoment bei Null-Geschwindigkeit und kann das Startdrehmoment unbegrenzt aufrechterhalten. Hägglunds CBM wurde so konstruiert, dass Sie sich bewegen.

Hydraulische Direktantriebe sind komplett getriebelos und erlauben damit unbeschränkte Drehzahlmöglichkeiten für die Feinabstimmung von Prozessen. Darüber hinaus können sie in allen vier Quadranten betrieben werden, sich nach vorne oder nach hinten bewegen, wenn sie sich im Fahr- oder im Pausenmodus befinden. Es sind keine Anpassungen oder besondere Ausrüstungen notwendig, um dieses Ziel zu erreichen.

Die angetriebene Maschine ist vor Drehmomentbelastungen geschützt, da Überlastung oder Stoßbelastung durch das sehr geringe Trägheitsmoment vorgebeugt wird. Egal welchen Herausforderungen Sie sich stellen müssen, der Hägglunds-CBM-Motor ist für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen konzipiert.