×

Außenzahnradpumpen


Außenzahnradpumpen sind kostengünstige Konstantpumpen.

Sie sind in hoher Varianz verfügbar. Ein ausgewähltes Programm an Einfach- und Mehrfachpumpen ist innerhalb von 10 Arbeitstagen lieferbar.

  • Plattform B
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 1.0 … 7.1
  • Dauerdruck bis 220 bar
  • Intermittierender Druck bis 250 bar
  • Plattform F
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 4 … 28
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Plattform N
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 20 … 36
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Plattform G
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 22 … 100
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Plattform F
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 4 … 28
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Plattform N
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 20 … 36
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Plattform G
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 22 … 63
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Plattform F
  • Geräuscharme Konstantpumpe
  • Nenngröße 12 … 28
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar
  • Individuelle Konfiguration von Mehrfach-Außenzahnradpumpen
  • Zweifach- oder Dreifachpumpen konfigurierbar
  • Auslieferung innerhalb von 10 Arbeitstagen
  • Auflistung der relevanten technischen Daten
  • Darstellung der konfigurierten Außenzahnradpumpe als 2-D-Maßzeichnung und 3-D-Modell

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 15:06:53