×

Verstellpumpen, geschlossener Kreislauf


  • Robuste Hochdruckpumpe für industrielle Anwendungen
  • Nenngröße 40 … 1000
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Geschlossener Kreislauf
  • Robuste Hochdruckpumpe mit integrierter Speisepumpe
  • Nenngröße 250 … 750
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Geschlossener Kreislauf
  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 10 … 63
  • Geschlossener Kreislauf
  • Hochdruckpumpe für Anwendungen im geschlossenen Kreislauf
  • Nenngröße 28 … 250
  • Nenndruck 400 bar
  • Höchstdruck 450 bar
  • Geschlossener Kreislauf
  • Hochdruckpumpe für Anwendungen im geschlossenen Kreislauf bis 530 bar
  • Nenngröße 56 … 90
  • Nenndruck 400 bar
  • Höchstdruck 530 bar
  • Geschlossener Kreislauf
  • Hochdruckpumpe für Anwendungen im geschlossenen Kreislauf bis 500 bar
  • Nenngröße 45 … 280
  • Nenndruck 450 bar
  • Höchstdruck 500 bar
  • Geschlossener Kreislauf


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:02:20