Flügelzellenpumpen werden in einem weiten Nenngrößenspektrum angeboten. Sie kommen zum Einsatz, wenn mittlere Betriebsdrücke und geringe Geräuschemissionen gefordert werden.
Flügelzellenpumpen
- Nenngröße 14 … 150
- Geräteserie 1X
- Maximaler Betriebsdruck 160 bar
- Maximaler Volumenstrom 270 l/min
- Baugröße 06, 20
- Nenngröße 10 … 25
- Geräteserie 1X, 2X
- Maximaler Betriebsdruck 100 bar
- Maximales Verdrängungsvolumen 25 cm³
- Maximaler Volumenstrom 36 l/min
- Baugröße 1, 2, 4, 5
- Nenngröße 18 … 193
- Geräteserie 1X
- Maximaler Betriebsdruck 210 bar
- Maximales Verdrängungsvolumen 193,4 cm³
- Maximaler Volumenstrom 285 l/min
- Baugröße 1, 2, 4, 5
- Nenngröße 18 … 193
- Geräteserie 1X
- Maximaler Betriebsdruck 210 bar
- Maximales Verdrängungsvolumen 193,4 cm³
- Maximaler Volumenstrom 285 l/min
- Konstantes Verdrängungsvolumen
- Baugröße 1, 2
- Nenngröße 16 … 79
- Nenndruck 290 bar
- Höchstdruck 320 bar
- Verdrängungsvolumen 15,9 … 79,3 cm³