Innenzahnradpumpen sind bis 315 bar Dauerdruck (je nach Baugröße) einsetzbar. Kompakte Bauweise mit besonders hoher Energiedichte zeichnet dieses Pumpenprinzip aus.
Innenzahnradpumpen
- Baugröße 1, 2, 3
- Nenngröße 1.7 … 40
- Geräteserie 2X, 3X
- Maximaler Betriebsdruck 250 bar
- Maximales Verdrängungsvolumen 40,5 cm³
- Baugröße 2, 3
- Nenngröße 5 … 16
- Geräteserie 2X
- Maximaler Betriebsdruck 350 bar
- Maximales Verdrängungsvolumen 16 cm³
- Baugröße 4, 5
- Nenngröße 20 … 250
- Geräteserie 3X
- Maximaler Betriebsdruck 350 bar
- Maximales Verdrängungsvolumen 250,5 cm³
- Baugröße 4, 5
- Nenngröße 25 … 125
- Geräteserie 4X
- Maximaler Betriebsdruck 210 bar
- Maximales Verdrängungsvolumen 125,3 cm³
- Konstantes Verdrängungsvolumen
- Baugröße 2, 3
- Nenngröße 6.3 … 32
- Höchstdruck 350 bar
- Verdrängungsvolumen 6,5 … 32,5 cm³