Hydraulische Schaltventile – leistungsstark und robust

  • Gesamtübersicht für hydraulische Schaltventile von Bosch Rexroth
    nächste Seite

    Nicht ohne Grund ist Bosch Rexroth weltweiter Marktführer bei der Entwicklung und Fertigung von Hydraulikventilen für industrielle und mobile Anwendungen.

  • Gesamtübersicht für hydraulische Schaltventile von Bosch Rexroth
    nächste Seite

    Bosch Rexroth hat die größte Auswahl an kostengünstigen, zuverlässigen und robusten hydraulischen Ventilen für unterschiedlichste Anwendungen. Ob Zweiwege-, Proportional-, Druck-, Strom- oder Rückschlagventile – in unserem Sortiment finden Sie genau die passenden Ventile, mit denen Sie Ihre Hydrauliksysteme optimieren können.

Inhalt

Auf diese hydraulischen Ventile ist Verlass

Bosch Rexroth bietet die wohl größte Auswahl an hydraulischen Sperr-, Logik-, Sicherheits- und Druckventilen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Ob Sperr- und Druckventile oder Strom- und Zweiwege-Einbauventile – in unserem Sortiment finden Sie genau die passenden Ventile, mit denen Sie Ihre Systeme optimieren können.

Hydraulische Logikventile für flexible Einsatzmöglichkeiten

Die neuen Ventilserien LFA von Bosch Rexroth mit Kammern gemäß ISO 7368, führen die modulare Konstruktionsweise jetzt auch für Hydraulikventile ein. So können Sie nahezu jeden LFA-Steuerdeckel aus dem Rexroth Standardprogramm montieren, um jede erdenkliche hydraulische Funktion realisieren zu können. Dabei wird die Flexibilität für spätere Änderungen erhöht: Es muss nur der Steuerdeckel ausgetauscht werden, um die Funktionalität an Ihre neuen Anforderungen anpassen zu können.

 
 

Hydraulische Sperrventile

Sperrventile verhindern den Durchfluss in eine Richtung und ermöglichen gleichzeitig einen leckagefreien Durchfluss der Hydraulikflüssigkeit in die andere Richtung (Rückschlag- und Füllventile).

Hydraulische Wegeventile

Wegeventile steuern die Durchflussrichtung und damit die Bewegungs- oder Drehrichtung von Hydraulikantrieben (Wege-Sitzventile oder Wege-Schieberventile, direktgesteuert oder vorgesteuert).

Hydraulische Druckventile
Druckventile steuern den Betriebsdruck in einem hydraulischen System oder Teilsystem (Druckbegrenzungsventile, Druckzuschaltventile, Druckabschaltventile, Druckreduzierventile).

 

Hydraulische Stromventile

Stromventile steuern die Durchflussmenge und damit die Drehzahl von Hydraulikantrieben (Drosselventile und Stromregelventile).

Hydraulische 2-Wege-Einbauventile

2-Wege-Einbauventile sind besonders kompakte Ventile in Blockausführung. Die Antriebsseite wird gemäß ISO 7368 an der Aufnahme des Verteilers montiert und mit einem Steuerdeckel verschlossen.