×

Regel-Wege-Einbauventil, vorgesteuert, mit integrierter Elektronik (OBE) und Analog- oder Feldbusschnittstelle

2WRCE; 2WRCF


  • Nenngröße 32 … 63
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 9100 l/min
  • Nennvolumenstrom 1000 … 4500 l/min
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Elektrischer Anschluss
Abmessungen
Projektierungshinweise
Downloads
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-10-05 12:05:40