×

Servo-Wegeventile


Servo-Wegeventile sind hydraulisch vorgesteuerte 2- oder 3-stufige Wegeventile. Sie werden wegen ihrer hohen Dynamik vorwiegend für Positions- Kraft- oder Druck- und Geschwindigkeitsregelung eingesetzt. Hydraulische Servoventile von Rexroth sind führend bei der Steuerung von Druck, Durchfluss oder Position.

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 48 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 48 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 48 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 48 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G
  • Zündschutzart: Ex ic IIC T4 Gc nach EN 60079-0 / EN 60079-11
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 2G
  • Zündschutzarten des Ventils: Ex db IIC T4 Gb nach EN 60079-0 / EN 60079-1 und IEC 60079-0 / IEC 60079-1
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 2G
  • Zündschutzarten des Ventils: Ex db IIB T4 Gb nach EN 60079-0 / EN 60079-1 und IEC 60079-0 / IEC 60079-1
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 1G
  • Zündschutzart: Ex ia IIC T4 Ga nach EN 60079-0 / EN 60079-11
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 1G
  • Zündschutzart: Ex ia IIC T4 Ga nach EN 60079-0 / EN 60079-11
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 1G
  • Zündschutzart: Ex ia IIC T4 Ga nach EN 60079-0 / EN 60079-11
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 1G
  • Zündschutzart: Ex ia IIC T4 Ga nach EN 60079-0 / EN 60079-11
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G
  • Zündschutzart: Ex ic IIC T4 Gc nach EN 60079-0 / EN 60079-11
  • Nenngröße 25
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1020 l/min
  • Nenngröße 32
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1800 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 12:18:03