×

Servo-Wegeventile, mit mechanischer Wegrückführung

4WS2EM 10…XD


  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 2G
  • Zündschutzarten des Ventils: Ex db IIC T4 Gb nach EN 60079-0 / EN 60079-1 und IEC 60079-0 / IEC 60079-1
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Elektrischer Anschluss
Abmessungen
Downloads
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 16:55:30