×

Servo-Wegeventile, mit mechanischer Wegrückführung

4WS2EM 10…XN...-114


  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Zündschutzarten:
    – Ex nA II T5X nach EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX nach EN 61241-0 / EN 61241-1
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Elektrischer Anschluss
Abmessungen
Downloads
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 13:22:31