×

Servo-Wegeventile, mit mechanischer Wegrückführung

4WS2EM 6…XL


  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 48 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 3G
  • Zündschutzart: Ex ic IIC T4 Gc nach EN 60079-0 / EN 60079-11
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Elektrischer Anschluss
Abmessungen
Downloads
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 06:52:49