×

Zwischenplatten


Zwischenplatten mit Lochbilder nach DIN 24340 Form A und ISO 4401 in den Nenngrößen 6 bis 22.

  • Nenngröße 6
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Nennvolumenstrom 25 l/min
  • Nenngröße 10
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Nennvolumenstrom 60 l/min
  • Nenngröße 16
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Nennvolumenstrom 160 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 04:46:32