Zubehör SY(H)DFEC

Inhalt
Zubehör für SYDFEC
Beschreibung Materialnummer Datenblattnummer
Leitungsdose 12-polig für Zentralanschluss X1 ohne Kabel (Bausatz) R900884671 RD08006
Leitungsdose 12-polig für Zentralanschluss X1 mit Kabelsatz 2 x 5m R900032356 RD08006
Leitungsdose 12-polig für Zentralanschluss X1 mit Kabelsatz 2 x 20m R900860399 RD08006
Druckmessumformer HM 20-2X Messbereich 315 bar (4 ... 20 mA) R901342029 RD30272
Druckmessumformer HM 20-2X Messbereich 315 bar (0,1 ... 10 V) R901342030 RD30272
Prüfgerät VT-PDFE-1-1X/V0/0 R900757051 RD29689-B
Kompaktnetzgerät VT-NE32-1X R900080049 RD29929
Konverter USB-Seriell für Laptops ohne serielle Schnittstelle, VT-ZKO-USB/S-1-1X/V0/0 R901066684  
Kabel zum Anschluss eines Win-PED-PCs (RS232) an die Schnittstelle X2, Länge 3m R901156928  
T-Stecker zum gleichzeitigen Anschluss eines Win-PED-PCs (RS232) und Verwendung des Druckmessumformers am Stecker X2 R901117164  
Leitungsdose für Schnittstelle X3, M12, gerade, selbstanschließbar, 5-polig, geschirmt, A-codiert, Kabeldurchmesser 6...8mm R901076910  
Konverter USB - CAN Bus für Anschluss Rechner an CAN Bus System R901071963  
Kabel zum Anschluss CAN Bus / X3 an CAN Bus Konverter (D-Sub) R901152127