Zubehör SY(H)DFEE

Inhalt
Zubehör für SYDFEE
Beschreibung Materialnummer Datenblattnummer
Leitungsdose 12-polig für Zentralanschluss X1 ohne Kabel (Bausatz) R900884671 RD08006
Leitungsdose 12-polig für Zentralanschluss X1 mit Kabelsatz 2 x 5m R900032356 RD08006
Leitungsdose 12-polig für Zentralanschluss X1 mit Kabelsatz 2 x 20m R900860399 RD08006
Druckmessumformer HM 20-2X Messbereich 315 bar (4 ... 20 mA) R901342029 RD30272
Druckmessumformer HM 20-2X Messbereich 315 bar (0,1 ... 10 V) R901342030 RD30272
Prüfgerät VT-PDFE-1-1X/V0/0 R900757051 RD29689-B
Kompaktnetzgerät VT-NE32-1X R900080049 RD29929