Der Cyclone Effekt

Bosch Rexroth Filter Cyclone Effekt

Verlängern Sie die Filterstandzeit mit dem Cyclone Effekt

Die Cyclone Effekt Technologie von Bosch Rexroth kann Ihnen dabei helfen, die Schmutzabsorptionsleistung zu verbessern und infolgedessen den Zeitraum zwischen Filterwechseln zu vergrößern.

Anstatt gegen das Filterelement zu fließen, strömt die Flüssigkeit gegen eine Tangente. Dann bewegt sie sich in einer spiralförmigen Bewegung zum Boden des Filters. Der Kern des Filterelementes besteht aus sechs Schichten anorganischem Glasfasermedium, die unsymmetrisch angeordnet sind. Diese Kombination aus Filterschichten führt zu einer hocheffizienten Filterung und verstärkten Schmutzrückhalteeigenschaften während gleichzeitig der Druckverlust minimiert wird.

Weitere Merkmale des Cyclone Effekts

  • Eine mechanische / elektronische Verschmutzungsanzeige überwacht den Filter
  • Durch die Bauweise in einer Leichtmetalllegierung ist er bestens für Mineral-, Synthetik- und Bio-Öle sowie HFC-Druckflüssigkeit geeignet

Die NEUE Cyclone Effekt Technologie verbessert die Schmutzabsorptionsleistung vergrößert den Abstand zwischen Filterwechseln.

Mehr Informationen

Der Cyclone Effekt
FilterSelect Guide
Animation betrachten

 
 

 

Ihre Vorteile

Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Ihnen Bosch Rexroth Filter bieten.

Ölreinheit

Ausfallzeiten der Maschine mit Ölreinheit reduzieren.

Lebensdauermanagement

Lernen Sie unser erweiteren Lebensdauermanagement-Services kennen.