Hydraulikfilter

  • Zukunftsweisendes Filtermaterial
    Zukunftsweisendes Filtermaterial

    Zukunftsweisendes Filtermaterial schützt Ihr Hydrauliksystem durch eine bis zu 50 % höhere Schmutzaufnahme.

  • Neue Filterelemente von Rexroth
    Neue Filterelemente von Rexroth

    Neue Filterelemente von Rexroth verwenden Microglas-Vliesstoffe in einer 6-lagigen Filtermaterialkonfiguration.

  • Verbesserte Filtration
    Verbesserte Filtration

    Verbesserte Filtration reduziert die Produktlebenszykluskosten und letzten Endes die Gesamtbetriebskosten (TCO).

Inhalt

Filtration in der Hydraulik

Für den ausfallsicheren Betrieb von hydraulischen Anlagen ist die Filtration von entscheidender Bedeutung. Das breite Filterportfolio von Bosch Rexroth ermöglicht eine optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Lösung. Hydraulikfilter von Bosch Rexroth erhöhen die Verfügbarkeit und Lebensdauer Ihrer hydraulischen Anlage und senken damit Ihre Betriebskosten.

 

Neue Filtermaterialien für die Hydraulik: Längere Standzeit und geringere Betriebskosten

Mit dem bloßen Auge nicht erkennbare Partikel in der Hydraulikflüssigkeit können große Anlagen beschädigen oder sogar stilllegen.

Filter liefern einen wesentlichen Beitrag für die einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Hydraulik, da sie die Betriebsflüssigkeit reinigen. Auf Basis umfangreicher Anwendungserfahrungen und Strömungsanalysen hat Bosch Rexroth komplett neue Filtermaterialien entwickelt, die im Vergleich zur Vorgängerversion bis zu 50% mehr Schmutz aufnehmen.

Weitere Informationen zu den Filterelementen der Rexroth PWR-Familie

NEUE Filtrationstechnologie – der Cyclone Effect

Durch den patentierten Cyclone-Effekt wird die Schmutzaufnahme zusätzlich optimiert und Standzeiten sowie Wechselintervalle verlängert. Das eintretende Medium strömt das Filterelement nicht mehr direkt an, sondern fließt tangential zu diesem ein und bewegt sich schraubenförmig um dieses herum nach unten. Dadurch werden schwere Schmutzpartikel nach außen transportiert und das frühzeitige Blockieren der Filterporen verhindert.

Hydraulik-Filtrationslösungen

  • Belüftungsfilter
  • Tankanbau-/Rücklauffilter
  • Leitungsfilter
  • Doppel-/Leitungsfilter
  • Blockanbaufilter
  • Saug- und Wechselpatronenfilter
  • Siebkorbfilter
  • Filterelemente
  • Filterzubehör