Offen für Ihre Ideen

Inhalt

Eine vollständige Steuerung für Hydraulik-, Elektro- und Hybridantriebe mit kompakter, controllerbasierter Hardware: IndraMotion MLC integriert eine offene SPS nach IEC 61131-3 mit einer leistungsstarken Bewegungssteuerung. Rexroth ist ein Vorreiter bei der Nutzung der Vorteile der Motion-Logic-Systeme, auch für Hydraulik- und Hybridantriebe.

 

Offen für neue Freiheiten

IndraMotion MLC trennt die Antriebsphysik von der Automatisierung. Dadurch werden neue Freiheiten in der Modularisierung des Systems eröffnet. Sie können elektrische, hydraulische und hybride Antriebe ebenso bequem und mit den gleichen Engineering-Tools in Betrieb nehmen.

Offene Kommunikation

Durch international standardisierte Programmierung und offene Unterstützung aller gängigen Feldbus-Systeme und Ethernet-Protokolle wird die Komplexität reduziert: Unabhängig von der verwendeten Hauptkommunikation fügt sich IndraMotion MLC nahtlos ein und reduziert so die Anzahl der erforderlichen Varianten.

Offene Programmier-standards

Offene Programmierstandards, vordefinierte Funktionsbibliotheken und anwendungsbereite Technologiefunktionen verkürzen Ihre Engineering-Zeiten. Natürlich können Sie eigenes Fachwissen zu jedem Zeitpunkt sicher integrieren und damit Ihre Wettbewerbsfähigkeit schützen: IndraMotion MLC – offen für Ihre Ideen.