Schaltventile

  • Umfassendes Angebot an Schaltventilen von Bosch Rexroth
    Wegeventil

    Wir von Bosch Rexroth sind weltweit führend in der Entwicklung und Fertigung hydraulischer Steuerventile für industrielle und mobile Anwendungen.

  • Umfassendes Angebot an Schaltventilen von Bosch Rexroth
    Druckreduzierventile

    Die weltweit größte Auswahl an kostengünstigen, zuverlässigen und robusten Ventilen für alle Anwendungsbereiche. Von Wege- über Druck-, Stromregel- und Rückschlagventilen bis zu Logik-, Einbau- und Zwischenplatten-ventilen führen wir alles, was Sie für die Optimierung Ihrer Systeme benötigen.

Inhalt

Auf diese Ventile ist Verlass

Bosch Rexroth bietet die wohl größte Auswahl an Schalt-, Logik-, Sicherheits-, Druck- und anderen Hydraulikventilen für alle Anwendungsbereiche – weit mehr als alle Mitbewerber. Von Sperr- und Druckventilen über Stromregelventile bis zu Wege-Einbauventilen finden Sie genau das, was Sie für Ihre optimale Lösung benötigen.

Bosch Rexroth Logikventile sorgen für mehr Flexibilität

Die neue Bosch Rexroth Ventilbaureihe mit ISO 7368-Normkavitäten überträgt das Prinzip des modularen Aufbaus auf die Hydraulik. Sie können nahezu jeden LFA-Logikdeckel aus dem Rexroth Standardprogramm direkt einbauen und auf diese Weise jede erdenkliche Hydraulikfunktion realisieren. Das bedeutet mehr Flexibilität für spätere Modifizierungen, da zur Anpassung der Funktionalität an neue Anforderungen lediglich der Logikdeckel ausgetauscht werden muss.

 
 

Sperrventile

Sperrventile

Ventile, die den Volumenstrom in einer Richtung sicher und leckagefrei blockieren und gleichzeitig freien Durchfluss in die Gegenrichtung erlauben (Rückschlag- und Füllventile).

Wegeventile

Wegeventile

Diese Ventile steuern die Strömungsrichtung und somit die Bewegungs- oder Drehrichtung hydraulischer Aktoren steuern (direktgesteuerte oder hydraulisch entsperrbare Wegesitz- oder Schieberventile).

Druckventile

Druckventile

Ventile, die den Betriebsdruck in einer Anlage oder einem Teil der Anlage in bestimmbarer Weise beeinflussen (Druckbegrenzungsventile, Druckzuschaltventile, Druckabschaltventile und Druckreduzierventile).

 
Stromventile

Stromregelventile

Ventile, die den Volumenstrom und somit die Drehzahl hydraulischer Aktoren steuern (Drossel- und Stromregelventile).

2-Wege-Einbauventile

2-Wege-Einbauventile

2-Wege-Einbauventile sind für eine kompakte Blockbauweise konzipierte Elemente. Das Leistungsteil wird in eine nach ISO 7368 genormte Aufnahmebohrung des Hydraulikblocks eingebaut und mit einem Steuerdeckel verschlossen.