Metallurgiezylinder

  • Großer hydraulischer Metallurgiezylinder
    Großer hydraulischer Metallurgiezylinder

    Metallurgiezylinder

    Starke Vibrationen, hohe Temperaturen, Staub und Schmutz: die Umgebung und Arbeitsbedingung in Schwerindustrieanwendungen ist rau und anspruchsvoll.

  • Automatische Spurregelung
    Automatische Spurregelung

    Metallurgiezylinder

    Starke Vibrationen, hohe Temperaturen, Staub und Schmutz: die Umgebung und Arbeitsbedingung in Schwerindustrieanwendungen ist rau und anspruchsvoll.

Inhalt

Die Scherspannung ist beeindruckend: In einem Blechwalzwerk entwickelt ein maßgefertigter Rexroth Zylinder mit einer Bohrung von bis zu 1.500 mm eine Walzkraft von 90.000 kN. Die Umgebung in dieser Branche ist rau und anspruchsvoll mit starken Vibrationen, hohen Temperaturen, Staub und Verschmutzung. Die meisten Zylinder müssen mehrere Jahre lang rund um die Uhr in Betrieb sein.

Kontakt

Bitte wenden Sie sich direkt an unsere Spezialisten für große hydraulische Metallurgiezylinder.

Metallurgiezylinder

Tel.: +31 (411) 651 951

lhc@boschrexroth.com

Lokaler Kontakt: Kontaktaufnahmen

 
 

Besondere Merkmale

  • Optimale Konstruktion dank Anwendungserfahrung und hochspezialisierter Berechnungs- und Simulationstools
  • Kolbenstangenbeschichtung mit extrem hoher Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit
  • Erstklassige Dichtungs- und Lagerkonfiguration für raue und aggressive Umgebungen
  • Besondere Kolbenabdichtung und -lackierung für Unterwasserlösungen
  • Integrierte Zylinderbauweise mit eingebautem Hydraulikblock und Messsystem
  • Integrierte Verrohrung