Großzylinder

  • Kolbenstangenbeschichtung der nächsten Generation
    Kolbenstangenbeschichtung der nächsten Generation

    Lackierungen der nächsten Generation

    Neue Enduroq Oberflächentechnologien, aufgebracht in einem verbesserten Beschichtungsverfahren.

  • Autonomer Antriebs- und Steuerzylinder
    Autonomer Antriebs- und Steuerzylinder

    Autonomer Antriebs- und Steuerzylinder

    Die Unabhängigkeit von einem zentralen Hydraulikaggregat und anderen Funktionen/Systemen führt zu einer Plug&Play-Lösung.

  • Hydraulikkolbenspeicher
    Hydraulikkolbenspeicher

    Hydraulikkolbenspeicher

    Bosch Rexroth liefert zertifizierte Kolbenspeicher mit den besten modernen Dichtungssystemen und Kolbenanzeigegeräten.

Inhalt

Hydraulische Großzylinder

Unsere großen Hydraulikzylinder weisen 200 mm bis 1.500 mm Bohrung und bis zu 24.000 mm Hub auf. Unsere hochqualifizierten Spezialisten verfügen über einzigartige Kompetenzen in den unterschiedlichsten Branchen und kennen die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendung.

 

Produkte und Merkmale