Enduroq: Oberflächentechnologien

  • Baureihe Enduroq 1
    Baureihe Enduroq 1

    Baureihe Enduroq 1

    Kolbenstangenbeschichtung für Hydraulik- und Hybridzylinder anstelle von Chrom- und Nickelchromschichten

  • Baureihe Enduroq 2000
    Baureihe Enduroq 2000

    Baureihe Enduroq 2000

    Die Kunst der Oberflächentechnologien: Verfügbarkeit verbessern und Gesamtbetriebskosten senken

  • Baureihe Enduroq 3
    Baureihe Enduroq 3

    Baureihe Enduroq 3

    Verfügbarkeit verbessern und Gesamtbetriebskosten senken

Marginale Spalte

Kontakt

Bitte wenden Sie sich direkt an den Bosch Rexroth Spezialisten für große Hydraulikzylinder.

LHC-Abteilung

Telefon: +31 (411) 651 362

Email: lhc@boschrexroth.com

Lokaler Kontakt: Kontaktaufnahmen

Inhalt

Die Oberflächentechnologie ist einer der wichtigsten Aspekte großer Hydraulikzylinder. Rexroth verfügt über fundiertes F&E-Wissen in Verbindung mit der weltweit größten installierten Basis. Mit diesen kombinierten Stärken stellt Rexroth Enduroq vor: die neue Marke für alle unternehmenseigenen Oberflächentechnologien. Enduroq ist ein integriertes Konzept für die Auswahl, Entwicklung und Produktion der besten Oberflächentechnologie in jeder Branche oder Anwendung

Die beste Oberflächentechnologie: Enduroq

Neue Herstellungsverfahren für Oberflächentechnologien haben alte Technologien wie die Ceramax-Plasmaspritzbeschichtung abgelöst. Laserbeschichtung, thermisches Spritzen und Auftragsschweißen sind mittlerweile Standard. Diese unternehmenseigenen Technologien sind nun unter einer neuen Rexroth Marke zusammengefasst: Enduroq.

Neben der neuen Markentechnologie bietet Rexroth verchromte Kolbenstangen an, die sich als die beste Kombination aus Funktionalität, Dauerfestigkeit und Wirtschaftlichkeit bewährt haben.

Enduroq Oberflächentechnologien von Rexroth halten für alle Umgebungssituationen hervorragende Lösungen bereit. Darüber hinaus beinhaltet Enduroq Konzepte zur Auswahl, Entwicklung und Produktion von Leads für Produkte und Serviceleistungen von höchster Qualität.

Erfüllt die höchsten Standards und Anforderungen der Industrie. Derzeit bietet Rexroth die folgenden Oberflächentechnologien an:

Baureihe Enduroq 1 (Laserbeschichtete Oberflächen)

Baureihe Enduroq 2000/2200 (Thermisch gespritzte Oberflächen)

Baureihe Enduroq 3 (Auftragsgeschweißte Oberflächen)

Rexroth bietet auch andere Lösungen wie verchromte Kolbenstangen für Anwendungen an, bei denen sich diese als beste Kombination aus Funktionalität, Dauerfestigkeit und Wirtschaftlichkeit erwiesen haben.