Fördertechnik

  • nächste Seite

    Fördertechnik

    Geringes Gewicht und kompaktes Design, aber gleichzeitig der Bedarf an hoher Haltbarkeit unter extremen Bedingungen: Rexroth-Zylinder entsprechen perfekt den speziellen Anforderungen und Herausforderungen und vermeiden dadurch eine Überdimensionierung.

  • nächste Seite

    Fördertechnik

    Geringes Gewicht und kompaktes Design, aber gleichzeitig der Bedarf an hoher Haltbarkeit unter extremen Bedingungen: Rexroth-Zylinder entsprechen perfekt den speziellen Anforderungen und Herausforderungen und vermeiden dadurch eine Überdimensionierung.

Marginale Spalte

Fördertechnikzylinder

Erfahren Sie mehr über Rexroths große Hydraulikzylinder im Abschnitt "Produkte"

Fördertechnikindustrie

Andere Rexroth-Lösungen für die Fördertechnikindustrie finden Sie auf den Branchenseiten.

Inhalt

Im Bergbau werden große Hydraulikzylinder ohne Unterbrechung mit allen Arten von Materialien unter extremen Bedingungen verwendet. Im Bereich der Fördertechnik müssen die Zylinder dahingegen aggressiven Umwelt- und Hafenbedingungen oder hohen Schwingungen standhalten. Zylinder in Tunnelbohrmaschinen sind verschleißintensiven Bedingungen mit extremen Seitenbelastungen und Drehmomentaktionen auf den Schneidkopf ausgesetzt.

Große hydraulische Fördertechnikzylinder

 
 
 

Besondere Merkmale

  • Optimales Design aufgrund der Anwendungserfahrungen und hoch spezialisierter Berechnungs- und Simulationstools
  • Extrem hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit
  • Dichtungs- und Auflagenkonfiguration erster Klasse
  • Einzigartig vorgespannter Kolben/Kolbenstangenverbindung für dynamischen Betrieb
  • Gelenklagerschutzsystem
  • Ersatz-Dichtungsflansch auf der Kolbenstange vormontiert
  • Schweißen für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen
  • Integrierte Rohrleitungen, Verteilerblock und Messsystem