Enduroq: Oberflächentechnologien für große Hydraulikzylinder

  • Enduroq 3000
    Enduroq 3000

    Enduroq 3000

    Oberflächentechnologien – auf Ultimet-Basis

  • Enduroq 2000
    Enduroq 2000

    Baureihe Enduroq 2000

    Oberflächentechnologien – HVOF-Verfahren

Marginale Spalte
Inhalt

Oberflächentechnologien stellen einen der wesentlichen Aspekte von großen Hydraulikzylindern dar. Rexroth verfügt über die Kombination aus fundamentalem Wissen im Forschungs- und Entwicklungsbereich und dem weltweit größten Stützpunkt. Aufgrund dieser gebündelten Kräfte präsentiert Rexroth voller Stolz Enduroq: ein neuer Markenname für alle betriebsinternen Oberflächentechnologien. Enduroq ist ein integriertes Konzept, mit dem die beste Oberflächentechnologie ausgewählt, konzipiert und in allen Branchen und Anwendungen realisiert werden kann.

Die beste Oberflächentechnologie: Enduroq

Neue technische Methoden bei Oberflächentechnologien haben alte Technologien ersetzt, wie das Ceramax-Plasmaspritzen. Thermisches Spritzen und Overlayschweißen sind Standard geworden. Zusammen bilden diese betriebsinternen Technologien den neuen Markennamen von Rexroth: Enduroq. Neben unserer eigenen neuen Technologie liefert Rexroth verchromte Kolbenstangen, die nachweislich die beste Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und Gesamtbetriebskosten bieten. Die Enduroq-Oberflächentechnologien von Rexroth bieten für alle Umweltsituationen hervorragende Lösungen. Außerdem führen die integrierten Konzepte von Enduroq im Bereich Auswahl, Konstruktion und Produktion zur Spitze und so zu Produkten und Dienstleistungen von höchster Qualität. Darüber hinaus entsprechen sie den höchsten industriellen Standards und Anforderungen. Momentan bietet Rexroth folgende Technologien an:

Enduroq 2000 Series (Thermisch gespritzte Oberflächentechnologie)

Enduroq 3000 Series (Geschweißte Overlay-Oberflächentechnologie)

Rexroth bietet auch andere Lösungen wie verchromte Kolbenstangen bei Anwendungen, in denen sich diese Lösung als optimale Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und geringen Betriebskosten bewährt hat.