Produkte und Lösungen

Inhalt

Unsere industriellen Hydraulikzylinder

Bosch Rexroths Zylinder sind zum Betrieb in den schwersten Umgebungen gebaut. Durch die Entwicklung in Zusammenarbeit mit unseren Kunden können wir unsere Produkte ständig verbessern und Ihnen intelligentere, zuverlässige, kostenoptimierte Lösungen mit verlängerter Lebensdauer bieten.

Mit intelligenten Bauteilen, Systemen und unserer weitreichenden Kompetenz in Bezug auf die Anwendungen, ist Bosch Rexroth Industriehydraulik in der Lage, stabilere und zuverlässigere Produkte zu bieten, die für extreme Arbeitsbedingungen geeignet sind und über einen hervorragenden Wirkungsgrad verfügen.

 
Hydraulikzylinder in Rundbauart

Rundzylinder

Diese stabilen und zuverlässigen Hydraulikzylinder in Rundbauart sind für den Schwerlastbetrieb entwickelt worden und wurden sogar unter extremsten Bedingungen ausprobiert, geprüft und als stabil befunden. Im Rexroth-Rundzylinderprogramm finden Sie sowohl Zylinder in geschraubter als auch in geschweißter Ausführung.

Zugankerzylinder

Zugankerzylinder

In der Automobilherstellung ist Platz die höchste Priorität. Deshalb wurden diese Zylinder in Zugankertechnologie konstruiert und können in sehr begrenzten Installationsräumen verwendet werden.

Große Hydraulikzylinder

Großzylinder

Unsere großen Hydraulikzylinder gibt es mit einer Bohrung von 200 mm bis 1500 mm und Hüben von bis zu 24000 mm.

 
Zugankerzylinder nach CNOMO

Zugankerzylinder (CNOMO Standard)

Verfügen über ein Rundprofil und sichtbare Zuganker mit außer- gewöhnlicher Festigkeit und erfüllen die CNOMO-Fertigungsstandards. Diese Auswahl an Hydraulikzylindern mit integrierten Halterungen und ohne Endlagendämpfung wurden dafür entworfen, um in begrenzten Einbauräumen zu arbeiten.

Zylinderersatzteile

Zylinderzubehör und Ersatzteile

Holen Sie das Beste aus Ihren Zylinder heraus. Lassen Sie Ihre Zylinder mit unserem Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör kraftvoll und effizient arbeiten. In unserem Produktkatalog finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse.