Industrielle Hydraulikzylinder

  • Hydraulikzylinder der Rundbauart und Zugankerzylinder
    Hydraulikzylinder der Rundbauart und Zugankerzylinder

    Als führender Anbieter auf dem Gebiet der Hydraulikzylinder bietet Rexroth Ihnen Lösungen für jede Anwendung. Von Hydraulikzylindern in Rundbauart bis hin zu Zugankerzylindern, unsere Hydraulikzylinder wurden entwickelt, um den härtesten Bedingungen standzuhalten.

  • Rexroth Hydraulikzylinder
    Hydraulikzylinder der Rundbauart

    Als führender Anbieter auf dem Gebiet der Hydraulikzylinder bietet Rexroth Ihnen Lösungen für jede Anwendung. Von Hydraulikzylindern in Rundbauart bis hin zu Zugankerzylindern, unsere Hydraulikzylinder wurden entwickelt, um den härtesten Bedingungen standzuhalten.

  • Rexroth Hydraulikzylinder
    Großer Hydraulikzylinder

    Als führender Anbieter auf dem Gebiet der Hydraulikzylinder bietet Rexroth Ihnen Lösungen für jede Anwendung. Von Hydraulikzylindern in Rundbauart bis hin zu Zugankerzylindern, unsere Hydraulikzylinder wurden entwickelt, um den härtesten Bedingungen standzuhalten.

Marginale Spalte

Kontakt

Treten Sie in Kontakt mit unseren Hydraulikzylinder-Spezialisten.

Hydraulikzylinder Abteilung

Email: Industriehydraulik

Lokaler Kontakt: Kontaktfinder

Inhalt

Industrielle Zylinderlösungen für alle Anwendungsmöglichkeiten

Unsere industriellen Hydraulikzylinder sind zum Betrieb in den schwersten Umgebungen gebaut. Durch die Entwicklung von Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sind wir in der Lage, unser Angebot an Zylindern, die weltweite Sicherheitsnormen erfüllen, für jede beliebige Arbeitsumgebung stetig weiterzuentwickeln und zu erweitern. Dadurch erhalten Sie intelligentere, zuverlässige, kostenoptimierte Lösungen mit einer verlängerten Lebensdauer und intelligenten Bauteilen.

Unser Sortiment an industriellen Hydrauliklösungen

Bei Rexroth wählen Sie aus dem in der Hydraulik weltgrößten Lieferprogramm für Standardprodukte, anwendungsbezogene Systeme und kundenspezifische Sonderlösungen hoher Qualität. Rexroth hat seine Hydraulik noch leistungsfähiger gemacht, von Hydraulikzylindern in Rundbauart bis hin zu Zugankerzylindern; bei uns finden Sie den Zylinder, den Sie zum sicheren und zuverlässigen Anheben benötigen.

Ausführungen von Hydraulikzylindern und interaktiver Zylinderkonfigurator

Hydraulikzylinder der Rundbauart sind zuverlässige Antriebselemente und besonders geeignet für den Einsatz unter extremen Arbeitsbedingungen. Typische Anwendungsgebiete sind der allgemeine Maschinenbau, Streckreduzierwalzwerke und Hüttenwerke, Pressen, Kräne, Stahlwasserbau oder Schiffbau. Im Rexroth-Rundzylinderprogramm finden Sie sowohl Zylinder in geschraubter als auch in geschweißter Ausführung.

Finden Sie mehr Informationen über Rundyzlinder im Produktkatalog

Geschweißte Zylinder zeichnen sich durch ihre kurze, kompakte Bauform aus. Sie sind für bis zu 2 Millionen Lastwechsel geprüft und getestet.

Zugankerhydraulikzylinder werden vor allem in der Werkzeugmaschinenindustrie und in den Fertigungseinrichtungen der Automobilindustrie eingesetzt. Durch die geringen Einbaumaße ermöglichen Zugankerzylinder, ähnlich wie geschweißte Rundzylinder, einen Einsatz bei sehr begrenztem Einbauraum.

Finden Sie mehr Informationen über Zugankerzylinder im Produktkatalog

Alle Rexroth-Zylinder können mit einem Online-Zylinderkonfigurator auf Ihre speziellen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden. Mit dem Interactive Catalog System ist Ihr Normzylinder nur ein paar Mausklicks entfernt. Der Zylinderkonfigurator ist schnell und bequem zu verwenden und bietet eine Auswahl aus dem aktuellen Hydraulikzylinderangebot. Dies kann sowohl über den Typschlüssel mit Ihren individuellen Anforderungen für ein Ersatzprodukt oder anderem Zylinderzubehör erfolgen. Oder Sie nutzen den technischen Einstieg und konfigurieren Ihren Zylinder durch Eingabe von Kräften, Hublänge und Einbaulage. Zudem ist eine Knicklängenberechnung integriert.

Entwickeln Sie Ihren eigenen Zylinder mit dem hydraulischen Zylinderkonfigurator

 
Hydraulikzylinder in Rundbauart

Rundzylinder

Diese stabilen und zuverlässigen Hydraulikzylinder in Rundbauart sind für den Schwerlastbetrieb entwickelt worden und wurden sogar unter extremsten Bedingungen ausprobiert, geprüft und als stabil befunden. Im Rexroth-Rundzylinderprogramm finden Sie sowohl Zylinder in geschraubter als auch in geschweißter Ausführung.

Zugankerzylinder

Zugankerzylinder

In der Automobilherstellung ist Platz die höchste Priorität. Deshalb wurden diese Zylinder in Zugankertechnologie konstruiert und können in sehr begrenzten Installationsräumen verwendet werden.

Großzylinder

Unsere großen Hydraulikzylinder gibt es mit einer Bohrung von 200 mm bis 1500 mm und Hüben von bis zu 24000 mm.

 
Zylinderersatzteile

Zylinderzubehör und Ersatzteile

Holen Sie das Beste aus Ihren Zylinder heraus. Lassen Sie Ihre Zylinder mit unserem Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör kraftvoll und effizient arbeiten. In unserem Produktkatalog finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse.