Kugelgewindetriebe

Inhalt

Vorteile auf einen Blick:

  • Besonders ruhiger Lauf durch die optimale Abnahme der Kugeln von der Laufbahn
  • Einheitliche Funktion durch das Prinzip der internen Gesamtumlenkung
  • Große Kugelanzahl für hohe Tragzahlen
  • D-x-n-Kennwerte von 150.000 erlauben mittlerweile auch hochdynamische Anwendungen
  • Effektiv abstreifende Dichtungen
  • Problemlose Montage der Muttern
  • Große Auswahl an Artikeln, ab Lager lieferbar
  • Expresslieferungen innerhalb von 5 Tagen auf Anfrage möglich

Standard-Programm

Rexroth-Kugelgewindetriebe arbeiten nicht nur mit hoher Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit, sie sind auch schnell verfügbar. Für alle Vorschub-, Positionier- und Transportaufgaben steht eine variantenreiche Auswahl an Präzisionsspindeln, vorgespannten und spielfrei einstellbaren Einzel- und Doppelmuttern zur Verfügung.


Vorsatzschmiereinheit VSE

Mit der neuen Vorsatzschmiereinheit VSE für Kugelgewindetriebe in den Durchmessern 20, 25, 32 und 40 bietet Rexroth niedrigste Gesamtbetriebskosten: Ohne Wartungseingriffe oder Zentralschmieranlage sorgt das neue Bauteil bis zu 300 Millionen Umdrehungen oder 5 Jahre lang für die optimale Schmierung unter normalen Betriebsbedingungen.


Asien Baureihe Anschlussmaße nach JIS

Asien Baureihe

Kugelgewindetriebe mit Muttern gemäß JIS-Abmessungen sind kurzfristig lieferbare, konfektionierbare Kugelgewindetriebe mit Muttern in Flanschausführung.