Inhalt

Kugelgewindetriebe: Lebensdauer um 80 Prozent gesteigert!


 

 
 

Lebensdauer der Kugelgewindetriebe um 80 Prozent gesteigert

Bosch Rexroth hat durch Weiterentwicklung der Produktionsprozesse die dynamische Tragzahl der Kugelgewindetriebe erhöht. Dadurch hat sich die Lebensdauer der Kugelgewindetriebe um bis zu 80 Prozent gesteigert!

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Als führender Lineartechnik-Hersteller setzen wir seit Jahrzehnten auf das kaltumformende Rollverfahren für die Spindelfertigung. Dabei haben wir das Fertigungs-Know-how ständig erweitert und das Verfahren kontinuierlich verbessert, sowie die Fertigungsverfahren bei der Mutternherstellung weiter entwickelt. Diese Verbesserungen sowohl bei der Spindel-, als auch Muttern-Herstellung steigern die dynamischen Tragzahlen der Kugelgewindetriebe um bis zu 20 Prozent. Die dynamische Tragzahl ist eine entscheidende Kenngröße für die Auslegung der Baugröße und die Lebensdauer von Kugelgewindetrieben.

Die verbesserten dynamischen Tragzahlen erhöhen die nominelle Lebensdauer der Kugelgewindetriebe von Rexroth um bis zu 80 Prozent. Umfangreiche Belastungs- und Lebensdauertests unter verschiedensten Einsatzszenarien validieren diese Werte.

Kleinere Baugröße bei gleicher Leistung

Die Tragzahlsteigerung führt außerdem direkt zu einer Erhöhung der Leistungsdichte. Damit können Konstrukteure in vielen Fällen bei gleichbleibenden Leistungsanforderungen eine kleinere Baugröße einsetzen. Das reduziert die Systemkosten, spart Bauraum und senkt das Gewicht.