Kugelgewindetriebe Standard-Programm

Marginale Spalte
Inhalt

Der Kugelgewindetrieb, aus der Produktfamilie der Gewindetriebe, umfasst ein vielfältiges Spektrum an Muttern und Spindeln. Passende Muttergehäuse und Endenlagerungen sind ebenso erhältlich.

Alle Muttern und Spindeln, einschließlich der Endenbearbeitung der Spindel, können über die Bestellangaben als vollständiger Kugelgewindetrieb angefragt werden.

Es gibt keine Beschränkung für die Kombination von Muttern und Spindeln.

Alle von Rexroth angebotenen Varianten finden Sie außerdem im Kugelgewindetriebe-Konfigurator. Mit diesem konfigurieren Sie Schritt für Schritt den von Ihnen gewünschten individuellen Kugel- oder Planetengewindetrieb.

Dabei können alle Katalogoptionen sowie definierte Produktmodifikationen ausgewählt werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Konfiguration stehen 3D-Daten in allen gängigen Formaten zum Download bereit.

Im Hinblick auf die Endenbearbeitung kann zwischen Standardvarianten nach Katalog und individuellen Lösungen gewählt werden.

Der Konfigurator, integriert im eShop von Rexroth, bietet die Möglichkeit zur Preisermittlung für kundenspezifische Gewindetriebe und der direkten Bestellung des Produkts.

Die Vielfalt der Spindeldurchmesser reicht von 6 bis 80 Millimeter. Zudem sind sämtliche Mutterntypen wählbar.

Vorteile:

  • Besonders ruhiger Lauf durch die optimale Abnahme der Kugeln von der Laufbahn
  • Einheitliche Funktion durch das Prinzip der internen Gesamtumlenkung
  • Große Kugelanzahl für hohe Tragzahlen
  • D-x-n-Kennwerte von 150.000 erlauben auch hochdynamische Anwendungen
  • Effektiv abstreifende Dichtungen
  • Problemlose Montage der Muttern
  • Große Auswahl an Artikeln, ab Lager lieferbar
  • Expresslieferungen innerhalb von 5 Tagen auf Anfrage möglich

Weitere Einzelheiten finden Sie in der rechten Navigationsleiste.