EasyHandling

Inhalt
 

Rexroth EasyHandling macht die Automatisierung von Handhabungssystemen wesentlich einfacher, schneller und wirtschaftlicher.

EasyHandling ist mehr als nur ein modularer Baukasten mechanischer Komponenten. EasyHandling vollzieht den Entwicklungsschritt zu einer umfassenden Systemlösung: Antriebs- und Steuerungstechnologien, standardisierte Schnittstellen und der bahnbrechende neue Inbetriebnahmeassistent sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Das perfekte Zusammenspiel der Komponenten senkt den Aufwand für Engineering, Montage und Inbetriebnahme um bis zu 80 Prozent.

...zum individuellen Ergebnis

Beim Realisieren maßgeschneiderter Lösungen nimmt EasyHandling dem Anwender viel Arbeit ab und bietet gezielte Hilfe in allen Phasen.

...zur optimalen Anwendung

EasyHandling bietet eine hervorragende Skalierbarkeit. Das System lässt sich im Handumdrehen an heutige und zukünftige Anforderungen anpassen.

...durch absolute Effizienz

EasyHandling ist von der Projektierung bis zum Betrieb auf Prozessoptimierung ausgelegt.

Dies reduziert den Ressourcenaufwand in allen Bereichen.