Elektromechanischer Zylinder EMC-HD

Elektromechanischer Zylinder EMC-HD

Energieeffizient schwerste Lasten verfahren

Der robuste elektromechanische Zylinder wurde für den Einsatz in Schwerlastanwendungen entwickelt. Als kompletter Baukasten mit integriertem Planeten- oder Kugelgewindetrieb ausgestattet, ist er auch für raue Bedingungen ausgelegt.

Inhalt

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Hohe Energieeffizienz und geringe Umweltbelastung
  • Keine Leckagen
  • Einfacher, robuster Aufbau für lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung
  • Kompletter Baukasten und große Variabilität für hohe Flexibilität in der Anwendung
  • Exakte Positionierung, hohe Dynamik, kraftvoller Antrieb und hohe Lebensdauer durch den Einsatz hochpräziser Gewindetriebe
  • Optionaler Anschluss an eine Zentralschmieranlage reduziert Stillstandszeiten und spart Zeit und Kosten
  • Geringer Konstruktions- und Montageaufwand durch einbau- und einschaltfertiges Komplettsystem
  • Intelligentes Antriebssystem für freie Programmierbarkeit und die Realisierung komplexer Verfahrprofile
 

Technische Eckdaten

  • Dynamische Tragzahl (Cdyn): 50 bis 470 kN
  • Axialkraft: bis zu 290 kN (Zug/Druck)
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 1 m/s
  • Hub: bis zu 1.700 mm
  • Schutzart: IP65
 

Erfolgsgeschichten

Bereits unmittelbar nach der Markteinführung haben sich zahlreiche Maschinenhersteller und Endanwender für EMC-HD entschieden.