Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtJobs und Karriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtDer Smart Flex Effector ist ein Ausgleichsmodul mit aktiver Messfunktion in sechs Freiheitsgraden. Er erhöht die Präzision, z.B. bei Handlingsrobotern und erschließt ganz neue Einsatzgebiete für Industrieroboter und kartesische Systeme.
Der intelligente Alleskönner
Durch den Endeffektor lassen sich Lageabweichungen des Werkzeugs dank hochauflösender Positionssensoren erfassen und in aktive Korrekturbewegungen des Manipulators übersetzen. Die intelligente Sensorik des Ausgleichselements ermöglicht eine Nachjustierung in Echtzeit. Zudem geben die Messwerte Auskunft über die Prozessqualität und können zur Qualitätsüberwachung und -protokollierung genutzt werden.
Die Anwendungen
Das neue Ausgleichsmodul kann bei Handlings- oder Fügeprozessen mit engen Toleranzen in der Automatisierungstechnik oder Robotik eingesetzt werden. Ob zum Fügen von Kleintoleranzen, zur Qualitätsdokumentation und Tool Center Point Erfassung oder für die automatisierte Kompensation von Positionsdrifts in den rotatorischen Achsen sowie in X-, Y- und Z-Richtung.
...wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen Flexibilität ODER Steifigkeit im Prozess?! Mit dem Smart Flex Effector nutzen Sie das Beste aus beiden Welten:
Zeitaufwendiges Teaching und ständige Positionskorrekturen bei Ihren Prozessen?
Schneller, exakt und einfach.
Durch die hochauflösende 6D Positionserfassung können die exakten Koordinaten vom Objekt direkt ausgelesen und an die Robotersteuerung übergeben werden.
Mit vorhandenen Komponenten gelingt das komplexe Fügen nicht?
Ein sensorischer Tastsinn und eine Ausgleichseinheit mit sechs unabhängigen Freiheitsgraden sorgen in Kombination für ein einfaches Fügen bei komplexen Aufgaben, auch bei geringen Toleranzen.
So ist z.B. beim Einfädeln der Fügeprozess so einfach wie mit einer menschlichen Hand.
Bei flexiblen Modulen treten Schwingungen beim Verfahren auf und daher sind keine hohen Dynamiken möglich?
Durch das Verriegeln des Smart Flex Effectors wird das Modul aktiv in die Nullposition gebracht. So sind hohe Positions- und Wiederholgenauigkeiten gewährleistet. So können hohe Dynamiken, z.B. bei Transferfahrten, gefahren werden und das Aufbringen von Kräften zum Fügen ist auch kein Problem.
Die Paletten oder Objekt liegen nicht exakt an der richtigen Stelle oder die Geometrie des Werkstückes soll überprüft werden?
Kein Problem für den Smart Flex Effector:
Das Antasten funktioniert wie mit einem 3D-Koordinatenmessgerät. So kann die Position des Objektes exakt bestimmt werden und eine Qualitätsprüfung kann zeitneutral im Prozess durch das Ausmessen von Bauteilen stattfinden.
Fehlende Transparenz bei komplexen Prozessen?
Der smarte Endeffektor ermöglicht es, Prozessdaten einfach zu erheben. So können intelligent protokollierte Bewegungsprofile für Prozesstransparenz und Stabilität sorgen.
Das Programmier-Kit, bestehend aus einem Kabelset und Netzteil, ermöglicht das einfache Anschließen des Smart Flex Effectors an einen PC via USB Port. Somit kann auch am PC der volle Funktionsumfang des Smart Flex Effectors genutzt werden. Das Programmier-Kit ist separat erhältlich und ermöglicht die Steuerung, Bedienung und Konfiguration des Smart Flex Effectors über die grafische Bedienoberfläche des Smart Flex Effector Software Tools. Das Software-Tool bietet eine Plattform zum schnellen und einfachen Ausprobieren der grundlegenden Funktionalitäten des Smart Flex Effectors und zur Durchführung von Softwareupdates.
Zur roboterspezifischen Anbindung des Smart Flex Effectors sichern Applikationspakete für die verschiedensten Roboterhersteller eine schnelle und einfache Inbetriebnahme des Ausgleichsmoduls. Die Pakete beinhalten Software- und Hardwarekomponenten sowie eine robotereigene Dokumentation, in der die Anbindung des Smart Flex Effectors beschrieben wird. Der Anbindungs- und Programmieraufwand wird damit auf ein Minimum reduziert und einfache Applikationsaufgaben können schnell, einfach und effizient realisiert werden.
Der Smart Flex Effector kann durch verschiedene Flansche und Adapterplatten mit den meisten gängigen Robotern und Greifern verwendet werden. Das mechanische Zubehör ermöglicht so den kundenspezifischen Einsatz des Smart Flex Effectors in den unterschiedlichsten Anwendungen und Industrien und macht ihn noch flexibler.