IMS Integriertes Messsystem

Marginale Spalte
Inhalt

Führen und Messen in höchster Präzision – 
für Werkstücke in exzellenter Qualität

Die Qualität und Effizienz Ihrer Fertigung steht und fällt mit der Präzision Ihrer Maschinen. Mit den integrierten Messsystemen von Bosch Rexroth erzielen Sie eine herausragende Messgenauigkeit, die sich nur mit der von Glasmaßstäben vergleichen lässt. Darüber hinaus sparen Sie im Vergleich zu externen Lösungen enorm viel Platz – und steigern signifikant die Performance Ihrer Kugel- und Rollenschienenführungen.

Das neue Längenmesssystem von Bosch Rexroth ist als inkrementelle (IMS-I) oder absolute Variante (IMS-A) direkt in die Rollen- oder Kugelschienenführung integriert. Mit hochpräziser Positionsauflösung und bester Wiederholgenauigkeit optimiert es die Qualität Ihrer Werkstücke und kann externe Messlösungen ohne Weiteres ersetzen.

Induktiv

Alle Komponenten sind aus Stahl gefertigt und sehr robust. Die Messung erfolgt berührungslos und absolut verschleißfrei. Externe Magnetfelder haben keinen Einfluss auf Maßverkörperung und Sensoren. Das System ist absolut unempfindlich gegen Verschmutzungen, Vibrationen und EMV-Störungen.

Präzise

Mit einer Positionsauflösung von 0,025 μm auch unter Lastwechseln und einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,25 µm trägt IMS dazu bei, Ihre Produktion noch qualitätsorientierter und effizienter zu gestalten. Selbst bei mehrachsiger Interpolation kommt es nur zu geringfügigen Bahnabweichungen.

Integriert

Die vollständige Integration des Messsystems in die Linearführung vereinfacht die Konstruktion Ihrer Anlage – zusätzliche Komponenten sind nicht erforderlich. Mit der Führung ist zugleich auch das Messsystem montiert. Eine weitergehende Justierung des Messsystems ist nicht erforderlich. Alle Komponenten sind optimal gegen Beschädigungen geschützt.Im Fall von Störungen bietet der Rexroth-Service auch den Austauschbau für Messsystem-Komponenten an.

 
IMS-A :Absolutes Messsystem

IMS-A: Absolutes Messsystem

Mit absolut und inkrementell codierten Maßverkörperungen

 
 

Ihre Vorteile:

  • Die Messfunktion ist direkt in die Führung integriert.
  • Induktives, berührungsloses und verschleißfreies Messprinzip
  • Sofort bereit: Die absolute Positions-information steht unmittelbar nach dem Einschalten des Systems ohne Referenzfahrt zur Verfügung.
  • Absolute Positionserfassung ohne Pufferbatterie
  • Robust gegen Verschmutzungen
  • Wartungsfrei
  • Platz- und Kosteneinsparungen
 
IMS-I: Inkrementelles Messsystem

IMS-I: Inkrementelles Messsystem

Mit inkrementeller Maßverkörperung und integrierten Referenzmarken

 
 

Ihre Vorteile:

  • Induktives Messprinzip ermöglicht berührungslose, verschleißfreie Wegmessung
  • Absolute Positionsbestimmung durch Auswertung der inkrementellen Maßverkörperung und der einzelnen Referenzmarken mit induktiven Sensoren