Kugelschienenführungen BSHP

Inhalt

Wir bieten eine umfassende Palette an Kugelschienenführungen. Dabei kann der Anwender Führungsschienen und Führungswagen vielseitig kombinieren. Unsere Systeme bieten hohe Belastbarkeit und extreme Steifigkeit auf allen Genauigkeitsklassen.

Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s auf Anfrage bis zu 10 m/s und a = 500 m/s2
  • Langzeitschmierung (mehrere Jahre)
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Allseitige Schmieranschlüsse
  • Führungsschiene optional mit Abdeckband für einfache Montage
  • Hohe Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
  • Hohe Einbaufehlerkompensation mit Super-Führungswagen
  • Breites Zubehörprogramm für spezielle Branchenlösungen (Dichtungen, Abstreifer, etc.)
  • Integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem als Option, bis 4 m Messlänge und Auflösung kleiner als 1 µm
  • Neu: Führungswagen in rost- und säurebeständiger Ausführung DIN EN 10088
  • Bei Führungswagen aus Aluminium bis zu 60 % Gewichtseinsparung

Breite Kugelschienenführungen

Der breite Kugelwagen BNS mit passender Schiene bietet ein sehr hohes Torsionstragmoment und sehr hohe Torsionssteifigkeiten. Daher ist er vor allem gut als Einzelführung nutzbar. Er wird überall dort eingesetzt, wo eine hohe Drehmomentbelastbarkeit verlangt wird.


Korrosionsbeständige Kugelschienenführungen

Rexroth hat eine große Auswahl an korrosionsbeständigen Kugelschienenführungen für außergewöhnliche Umgebungsbedingungen, insbesondere in Verbindung mit wässrigen Medien, verdünnten Säuren, Laugen oder Salzlösungen.


Kugelschienenführungen in Miniaturausführung

Diese Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo kugelgelagerte Längsführungen mit extrem kleiner Baugröße und hoher Tragfähigkeit gefordert werden.

Das umfangreiche Lieferprogramm der Mini-Kugelschienenführungen von Rexroth umfasst neben den Größen 7, 9, 12, 15 und 20 mm auch die breiten Ausführungen der Größen 9, 12 und 15 mm.


Kugelschienenführungen mit Zahnstange

Für Anwendungen mit der Anforderung große Hübe auch bei hohen Geschwindigkeiten (bis 5 m/s) zu realisieren, bietet die Bosch Rexroth AG ergänzend zu den Kugelschienenführungen passende Zahnstangen mit Ritzelantrieb.


Kugelschienenführungen mit integriertem Messsystem

Das integrierte Messsystem für Kugel- und Rollenschienenführungen besteht aus einem am Führungswagen verstifteten Lesekopf (nach dem AMOSIN-Messprinzip) und einer in der Schiene integrierten Maßverkörperung.


Kugelschienenführungen für Montageflächen aus Mineralguss

Bei der Herstellung von Montageflächen aus Polymeren werden spanlos gefertigte Präzisionsabformungen mit speziellen Vergusstechnologien auf Mineralgussrohlingen aufgebracht. Rexroth-Profilschienen ohne Bodennut garantieren durch die vollflächige Auflage, auch bei hohen Anzugsmomenten der Befestigungsschrauben, eine präzise Führung ohne Welligkeit und Höhenabweichungen.