Laufrollenführungen

Inhalt

Laufrollenführungen von Rexroth wurden speziell für den Einsatz in der Förder- und Automatisierungstechnik entwickelt. Sie zeichnen sich durch hohe zulässige Geschwindigkeiten, kompakte Bauweise, extrem geringes Gewicht, einfache Installation und geringe Reibung aus. Ein weiterer Vorteil ist der äußerst geräuscharme Lauf. Für den Anwender besteht die Möglichkeit, jedes Element einzeln zu disponieren.

Vorteile auf einen Blick

  • Beidseitige Abstreif- und Schmiereinheiten mit großer Ölvorratskammer
  • Schmiernippel kann auf beiden Seiten angebracht werden
  • Führungswagen wird einfach mit Exzenterzapfen spielfrei angestellt
  • Hohe Belastbarkeit in alle Richtungen, auch Drehmomente um alle Achsen
  • Schiene aus Aluminium (eloxiert), Kappen im Lieferumfang enthalten
  • Führungsschienen aus rostfreien Präzisionsstahlwellen