Profilschienenführungen

Inhalt

Vielfältige Anwendungen für verschiedene Branchen – Linearführungen von Rexroth bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen

Genauigkeit, Dynamik und Belastbarkeit in jeder denkbaren Umgebung und für jede Bewegungsaufgabe sind die entscheidenden Anforderungen, wenn es um leistungsfähige Komponenten in der Lineartechnik geht. Profilschienen sind die Basis für präzise Maschinenbewegungen und Bearbeitungsvorgänge aller Art. Egal welche Anforderung Sie an das Führen stellen, wir setzen für Sie die optimale Lösung um!

Profilschienenführungen sind lastunabhängig und verschleißfrei, wodurch eine gleichbleibende Präzision über die gesamte Lebensdauer gewährleistet ist.

Aufgrund der präzisen Fertigung und der verfügbaren, untereinander kompatiblen Genauigkeitsklassen können Sie Führungswagen und Führungsschiene der gleichen Technologie und Größe beliebig kombinieren.

Von Rollen- bis Kugelschienen: entdecken Sie unser Sortiment an Profilschienenführungen!

 
 

Entdecken Sie unsere Produkte

 

Kugelschienenführungen

Kugelschienenführungen

Kugelschienenführungen von Rexroth sind kugelgelagerte Längsführungen. Sie sind in acht marktgängigen Größen erhältlich. Unsere Kunden setzen sie in Werkzeugmaschinen, Industrierobotern und in den unterschiedlichsten Sondermaschinen ein.


Rollenschienenführungen

Rollenschienenführungen

Rollenschienenführungen von Rexroth sind kompakte, rollengelagerte Linearführungen mit einer sehr hohen Belastbarkeit und extremer Steifigkeit.

In den Größen 25 bis 125 werden sie in vielen Bereichen wie zum Beispiel in Werkzeug- oder Druck- und Papiermaschinen, Spritzmaschinen, Industrierobotern sowie in Pressen und Schwermaschinen erfolgreich eingesetzt.


 
Integriertes Messsystem

Integriertes Messsystem

Das integrierte Messsystem für Kugel- und Rollenschienenführungen besteht aus einem am Führungswagen verschraubten Lesekopf und einer in der Schiene integrierten Skalierung.
Dank präziser Positionsauflösung und höchster Wiederholgenauigkeit ermöglicht es eine exzellente Qualität Ihrer Werkstücke. Das Längenmesssystem empfiehlt sich besonders als Einsatz in Werkzeugmaschinen als Alternative zu externen Mess-Lösungen.


Miniatur-Kugelschienenführungen

Miniatur-Kugelschienenführungen

Diese Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo kugelgelagerte Längsführungen mit extrem kleiner Baugröße und hoher Tragfähigkeit gefordert werden, wie zum Beispiel in der Medizintechnik und Halbleiterindustrie.


 
Laufrollenführungen

Laufrollenführungen

Laufrollenführungen von Rexroth kommen in der Förder- und Automatisierungstechnik zum Einsatz. Sie sind für hohe Geschwindigkeiten bis 10 Meter pro Sekunde ausgelegt.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 
Technologie-Highlights Profilschienen

Technologie-Highlights Profilschienen

eTools der Lineartechnik

Digitalisierung in der Lineartechnik