Fertigungs-Know-how und Präzisionstechnik

Inhalt

Profilschienenführungen von Bosch Rexroth:
Präzise, sicher, einfach.

Unser Fertigungs-Know-how generiert sich aus Wissen und umfangreichen Erfahrungen aus der Industrie, welches die Bosch Rexroth Mitarbeiter in qualitativ hochwertige Produkte einfließen lassen, um diese stetig zu optimieren und um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Höchste Präzision, Flexibilität sowie Kosten- und Zeitersparnis sind die überzeugenden Charakteristika unserer Profilschienenführungen, die Ihrem Unternehmen viele Vorteile bieten.
Erfahren Sie mehr über Themen rund um Profilschienen und erhalten Sie insbesondere Informationen zum Hochpräzisionseffekt, Austauschbau sowie zum Abdeckband.

 
 


Hochpräzisionseffekt für optimale Bearbeitungsergebnisse

Die Stahleinlagen der Profilschienen sind so präzise gefertigt, dass sie entsprechend der konvexen Krümmung zunehmend belastet werden. Die Rollen und Kugeln des Führungswagens laufen nicht mehr über eine schräge Einlaufzone impulsartig in die Lastzone, sondern über eine sehr harmonische Biegelinie, die tangential und damit ideal in die Tragzone übergeht. Es entsteht ein Hochpräzisionseffekt für bessere Bearbeitungsergebnisse und Oberflächengüte.

  • Animation des Hochpräzisionseffekts
 
Schematischer Ablauf von Hochpräzision-Kugel- und Rollenwagen

Hochpräzision-Kugel/Rollenwagen

Schematischer Ablauf von Hochpräzision-Kugel- und Rollenwagen

Konventioneller-Kugel/Rollenwagen

 
 

 

Ihre Vorteile:

  • Gesteigerte Ablaufgenauigkeit
  • Reduzierte Reibkraftschwankungen
  • Höchste Präzision
 

Flexible Planung und hohe Kompatibilität durch den Austauschbau

Maximale Wirtschaftlichkeit bei Logistik und Montage. Die „Total Costs of Ownership“ sind heute die entscheidenden Stellschrauben moderner Unternehmensführung. Um Ihnen für Flexibilität und Effizienz die beste Performance bieten zu können, produzieren wir nach einem einzigartigen Konzept: dem Austauschbau.

Hier kommt es besonders auf die „inneren Werte“ an. Die Wälzkörper-Sätze sowie die Laufbahnen der Führungswagen und -schienen werden derart präzise und einheitlich gefertigt, dass jedes Element, egal welcher Bauform, problemlos austauschbar ist und dies über die Genauigkeitsklassen hinweg. Das bedeutet, dass jedes Bauteil, also Führungswagen und -schiene, in jeder Genauigkeitsklasse und Bauform einzeln disponiert und gelagert werden kann– ein enormer Zeit- und Kostenvorteil, in der Logistik wie bei Montage und Service.


 
Elemente des Austauschbaus

 

Ihre Vorteile:

  • Kostenersparnis bei Logistik und Montage
  • Mehr Flexibilität
 

Einfache Montage mit dem Abdeckband

Das Abdeckband von Rexroth aus nicht rostendem Federstahl sorgt für eine glatte Oberfläche, die bei Profilschienenführungen von zentraler Bedeutung ist. Sie reduziert einen möglichen Verschleiß der Dichtungen und dadurch bedingt einen Schmutzeintrag in den Führungswagen. Dies hat in vielen Anwendungen eine positive Wirkung auf die Nachschmierintervalle. Zudem schützt das Abdeckband optimal vor dem Eindringen von Spänen und Feinstaub in den Führungswagen bei der Überfahrung der Bohrungen.

Die Wirtschaftlichkeit des Abdeckbands zeigt sich darüber hinaus beim Einbau, da es in einem Arbeitsschritt sämtliche Bohrungen abdeckt. Dadurch entfällt der Montageaufwand für das Einsetzen der herkömmlichen Kunststoffkappen. Bei einer Schienenlänge von zwei Metern lassen sich so zum Beispiel bis zu 30 Prozent Montagezeit einsparen.

Abdeckbänder sind sowohl zusammen mit den Führungsschienen als auch lose für nachträgliche Montage, Lagerhaltung und Austausch lieferbar.

Mitarbeiter zeigt wie das Abdeckband montiert wird

Montage eines Abdeckbandes

 
Abdeckband auf einer Profilschiene

 

Ihre Vorteile:

  • Einfache und sichere Montage
  • Enorme Zeitersparnis gegenüber Einzelabdeckungen