Germany

Standort auswählen

Germany
 

Kugelbüchsenführungen

STAGE ALT TEXT
Inhalt

Kugelbüchsenführungen – ausgereifte Technologien für Handhabung und Automation

Je nach Anforderung und Einsatzbereich lassen sich die Kugelbüchsenführungen von Bosch Rexroth beliebig aus einer Summe von über 1.000 Bauformen und Varianten zusammenstellen.

Unsere Produkte aus dem Sortiment der Kugelbüchsen ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungen, abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens.

 
 

Entdecken Sie unsere Produkte

 

Standard-Programm

Standard-Programm

Die Kugelbüchsenführungen von Rexroth haben sich seit Jahrzehnten im allgemeinen Maschinenbau, im Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau und in vielen speziellen Sonderanwendungen bewährt.

Rexroth bietet verschiedene Designs.


eLINE-Kugelbüchsenführungen

eLINE-Kugelbüchsenführungen

Die Kugelbüchsen und Linearsets der eLINE-Baureihe werden in spielfreier Ausführung geliefert. Sie sind vorgefettet und somit für ihre gesamte Lebensdauer geschmiert. Die Komponenten gibt es für die Wellendurchmesser 8 mm bis 40 mm.


 
Stahlwellen

Stahlwellen

Das Rexroth-Programm deckt mit Wellen verschiedener Toleranzen aus Vergütungsstahl und nichtrostendem Stahl sowie Hartverchromung ein breites Einsatzspektrum ab. Es umfasst eine breite Palette von Anwendungen, auch in korrosiven Umgebungen.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 
ALT TEXT

Konfigurator für Stahlwellen

ALT TEXT

Digitalisierung in der Lineartechnik