Germany

Standort auswählen

Germany
 

Einbaufertige Linearsysteme

Inhalt

Einbaufertige Linearsysteme mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Antriebsvarianten

Linearsysteme sind für das breite Anwendungsgebiet der Fördertechnik bis hin zu leichten Zerspanungsaufgaben in der Aluminium-, Holz- und Kunststoffindustrie geeignet.

Rexroth bietet im Rahmen seines Lineartechnik-Sortiments einbaufertige Linearsysteme mit einer Vielzahl von Antriebskonfigurationen und Steuerungen, um den technischen Anforderungen Ihrer Produktionsstätte gerecht zu werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Kataloge PDF Auswahl- & Auslegungstool How-To Videos Referenzen

Sie möchten sich Ihre individuellen CAD-Modelle generieren und herunterladen? Erfahren Sie hier, wie Sie das realisieren:

Zum Produktkatalog

 
 

Entdecken Sie unsere Produkte

 

Compactmodule

Compactmodule

Die einbaufertigen Compactmodule von Rexroth decken den gesamten mittleren und oberen Bereich für Montage- und Handhabungsanwendungen ab. Die wahlweise mit Kugelgewindetrieb oder Zahnriemen angetriebenen Linearachsen verfügen über hohe Dynamik, Traglast und Steifigkeit.


Linearmodule

Linearmodule

Linearmodule sind Linearachsen, die sich aus verschiedensten mechanischen, elektronischen und elektrotechnischen Komponenten zusammensetzen. Je nach Typ werden die Linearmodule durch Kugelgewindetriebe oder Zahnriemen angetrieben.


 

Funktionsmodule

Die einbaufertigen Funktionsmodule sind universell einsetzbar, denn sie erfüllen die Anforderungen an die Dynamik und Genauigkeit von bis zu 80 Prozent aller Handlingsaufgaben. Die Länge der Module, die mit Zahnriemenantrieb oder Kugelgewindetrieb erhältlich sind, ist frei konfigurierbar.

Präszisionsmodule

Präzisionsmodule

Durch Kombination von Schienenführungssystem und Kugelgewindetrieb in einem kompakten Grundkörper entstehen leistungsfähige Linearmodule mit sehr kleinen Bauformen aber hohen Leistungsdaten. Die miniaturisierten PSK-Systeme erfüllen die Forderung nach Schnelligkeit und Präzision moderner Produktionsmaschinen.


 
Schienenführungstische

Schienenführungstische

Mit den Schienenführungstischen TKK und TKL bietet Rexroth einbaufertige Lösungen für lineare Bewegungsaufgaben mit hohen Steifigkeitsanforderungen.


Omegamodule

Omegamodule

Im Vergleich zu Linearmodulen befindet sich bei Omegamodulen der Antrieb des Zahnriemens am Tischteil.

Omegamodule sind deshalb besonders geeignet für Anwendungen, bei denen der Haupkörper in den Arbeitsraum eintaucht.


 
Vorschubmodule

Vorschubmodule

Die Vorschubmodule von Rexroth sind geeignet für den Einsatz in Handlingsanwendungen wie Vertikalachsen oder als Aktuatoren. Die kompletten Lineareinheiten reduzieren die notwendige Antriebsleistung durch die geringe bewegte Eigenmasse und positionieren stufenlos äußerst präzise.


Linearschlitten

Linearschlitten

Die einbaufertigen Linearschlitten von Rexroth bestehen jeweils aus zwei Kugelbüchsenführungen, einem passenden Schlitten und Endplatten zur schnellen und einfachen Befestigung an der Unterkonstruktion.


 
Antriebseinheiten mit Kugelgewindetrieb

Antriebseinheiten mit Kugelgewindetrieb

Antriebseinheiten AOK und AGK sind einbaufertige Antriebsachsen mit Kugelgewindetrieb, Mutterngehäuse und Stehlagereinheiten. Mit optional wählbaren Motoranbau und Motor steht ein einbaufertiges, präzises und dynamisches Antriebssystem zum Verfahren von Kundenaufbauten auf separaten Führungen zur Verfügung.


Elektromechanische Zylinder

Elektromechanische Zylinder

Die Baureihe elektromechanischer Zylinder von Rexroth ermöglicht hohe Vorschubgeschwindigkeiten auch bei großen Lasten.

Alle wichtigen Bauteile dieser Aktuatoren stammen aus dem bewährten Standardprogramm von Rexroth und umfassen auch Servomotoren mit unterschiedlichen Leistungsprofilen.


 
Steuerungen und Motoren

Steuerungen, Motoren

Rexroth bietet passend zu den Linearsystemen unterschiedliche Antriebe sowie Steuerungen und Motoren. Diese sind so abgestimmt, dass die Schnittstellen ideal gelöst sind und damit für den Anwender kein Abstimmungsaufwand anfällt.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Die neue Generation Linearmodule MKK und MKR

ALT TEXT

Erfolgsgeschichte: Einbaufertiges Handlingssystem von Bosch Rexroth