Germany

Standort auswählen

Germany
 

SILENCE PLUS:
Die nächste Generation von Außenzahnradpumpen

Marginale Spalte

 

Inhalt


Ein Quantensprung in der Geräuschreduzierung

Rexroth präsentiert mit der SILENCE PLUS eine neue Generation von Außenzahnradpumpen, deren Geräuschpegel gegenüber einer konventionellen Außenzahnradpumpe um durchschnittlich 15 dB(A) reduziert ist. Die neue Pumpe strahlt dabei auch einen angenehmeren, tieferen Klang aus.

Die SILENCE PLUS ist vor allem für den Einsatz in Anwendungen mit elektromotorischen Antrieben interessant – beispielsweise in Gabelstaplern, Hubarbeitsbühnen oder Industrieaggregaten. So werden diese Anwendungen erheblich leiser - und das in Druckbereichen bis 280 bar.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Durchschnittlich 15 db(A) weniger Geräusch als Standard-Außenzahnradpumpen
  • Reduzierte Lärmbelastung für Maschinenbediener und Umfeld
  • Einsparung geräuschreduzierender Sekundär-maßnahmen
  • Unterstützung bei Einhaltung gesetzlicher Geräuschgrenzwerte
  • Hohe Effizienz und Lebensdauer
  • Problemlose Umrüstung, dank Kompatibilität zu allen anderen Rexroth Außenzahnradpumpen