Germany

Standort ausw�hlen

Germany
 

Technologie

 
Inhalt


Die innovative Technik der SILENCE PLUS

Ständiger Zahnkontakt reduziert Betriebsgeräusche:

Ein nicht-evolventisches rundes Zahnprofil, kombiniert mit einer Schrägverzahnung, bildet das Herz der SILENCE PLUS. Dank des permanenten Zahnkontaktes wird das Fluid fast kontinuierlich und geräuschlos gefördert. Eine Geräuschentwicklung durch Quetschöl an den Zahnflanken findet so erst gar nicht statt.

 

 

Hydrostatisches Lager sorgt für lange Lebensdauer:

Für die hohe Laufleistung und Langlebigkeit der SILENCE PLUS ist eine von Rexroth patentierte Lösung verantwortlich: Hydrostatische Nuten kompensieren verschleißfrei die in der Schrägverzahnung erzeugten inneren Axialkräfte – sogar bei Drücken bis 280 bar!

 

Kompatibel mit Baureihen der Rexroth-Außenzahnradpumpen

Die Baureihe AZPJ-2x der Familie SILENCE PLUS umfasst zunächst die Nenngrößen 12–28 cm3/U. Dank gleicher Abmessungen mit anderen Baureihen der Rexroth-Außenzahnradpumpen ist die geräuschreduzierte SILENCE PLUS einfach in bestehende Systeme integrierbar. Das bedeutet: Durch einfachen Austausch werden Arbeitsmaschinen bei gleichbleibender Qualität und Effizienz leiser.