Germany

Standort auswählen

Germany
 
Marginale Spalte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos

Videos

Inhalt


SILENCE PLUS von Rexroth mit
Industrie Anwendung

Rexroth stellt mit der SILENCE PLUS eine neue Generation von Außenzahnradpumpen vor, deren Geräuschpegel gegenüber einer konventionellen Außenzahnradpumpe um durchschnittlich 15 dB(A) reduziert ist. Die neue Pumpe strahlt dabei auch einen angenehmeren, tieferen Klang aus. Die SILENCE PLUS ist vor allem für den Einsatz in Anwendungen mit elektromotorischen Antrieben interessant – beispielsweise in Gabelstaplern, Hebebühnen oder Industrieaggregaten. So werden diese Antriebe in Druckbereichen bis 280 bar erheblich leiser.