Germany

Standort auswählen

Germany
 

Funktion

Marginale Spalte

Technische Daten

  • Nenngröße: 35 cm3
  • Nenndruck: 250 bar
  • Höchstdruck: 280 bar
  • Drehzahl: 3000 min-1
  • Durchtriebe: Universaldurchtrieb ermöglicht einfache Änderung der Durchtriebsvarianten bei gleichbleibender Teilenummer
  • Hydraulische Anschlüsse: Als Einschraubgewindeausführung metrisch oder zöllig verfügbar
  • Flansch: SAE-B
  • Welle: 1" 15T
Inhalt

Hintergründe und Funktion

Die A1VO ist eine Axialkolbenverstellpumpe in Schrägscheibenbauweise für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Drucköl für offene Hydraulikkreise - hauptsächlich zur Versorgung von Arbeitshydraulik und Lenkung.

  • Kompakte Bauform
  • Verstellelemente/Regler integriert in Anschlussplatte
  • A10-Verstellelemente applizierbar
  • Hohe Leistungsdichte
  • Schrägscheibeneinheit mit sieben Kolben
  • Universaldurchtrieb
  • Austauschbarkeit durch Befestigungsflansche ähnlich wie bei Zahnradpumpen
  • Alle Anschlüsse in Anschlussplatte, keine im Gehäuse
  • Kein Hochdruckanschluss am Gehäuse
  • Poka-Yoke-Konzept zur Vermeidung von Fehlmontage