Germany

Standort auswählen

Germany
 
Marginale Spalte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstellpumpe A1VO

Inhalt


Die kompakte Verstellpumpe A1VO kann bis zu 10.000 Liter Diesel sparen

Die speziell für das Segment der kleineren Traktoren entwickelte Axialkolben-Verstellpumpe A1VO von Rexroth reduziert deren Dieselverbrauch um bis zu 10.000 Liter Diesel über die gesamte Nutzungsdauer von 6.000 Betriebsstunden. Als erster Hersteller bietet Rexroth erstmals eine kostengünstige Alternative zu Konstantpumpen und ermöglicht erstmals den wirtschaftlichen Umstieg vom bisher üblichen Open-Center-Design zu einem Load-Sensing-System. Die Lösung mit Verstellpumpe ruft die hydraulische Leistung bedarfsgerecht ab. Simulationen auf Basis eines im Markt häufig eingesetzten 90-PS-Dieselmotors belegen Verbrauchseinsparungen zwischen 10 und 15 Prozent pro Betriebsstunde im gemischten Betrieb.

 

Vorteile auf einen Blick

  • Signifikante Kraftstoffeinsparung bis zu 15 % im Vergleich zu Konstantsystem
  • Optimierter Wirkungsgrad durch gleiche Leistung bei weniger Verbrauch
  • Kompakte Bauform durch integrierte Regler in der Anschlussplatte
  • Erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu Konstantsystem
  • Hohe Flexibilität bei Pumpenkombinationen durch wechselbare Durchtriebsadapter (Universaldurchtrieb)
  • Maximaler Volumenstrom von 105 l/min aufgrund hoher Selbstsaugdrehzahlen